VarioFlow plus Phạm vi ứng dụng mở rộng - ngay cả trong môi trường rất khô với độ ẩm tương đối chỉ 0,5% Tìm hiểu thêm Máy đo tốc độ VarioFlowplus Bây giờ thậm chí còn nhanh hơn với tốc độ 120 m/phút. Người phụ nữ đang xem băng chuyền xích VarioFlow plus. Running your products quickly in three dimensions: that moves us. VarioFlow vận chuyển mắt kính với năng suất cao hơn thông qua kết nối tại nơi làm việc. VarioFlow plus trong ngành công nghiệp mắt kính

Xem phương pháp hiệu quả được sử dụng để vận chuyển mắt kính đến các máy trạm thủ công.

Xem video

BOOST YOUR PRODUCTION with the VarioFlow plus chain conveyor system.

Ngày nay, yêu cầu của người dùng đối với các giải pháp vận tải ngày càng khắt khe hơn bao giờ hết. Với VarioFlow plus, Bosch Rexroth cung cấp cho bạn một hệ thống chuỗi băng chuyền linh hoạt, tiêu chuẩn hóa và hiệu suất cao. Tạo nên giải pháp băng chuyền tùy chỉnh từ hệ thống theo mô-đun mở rộng của chúng tôi. Ngay cả trong những điều kiện không gian chật chội và khó khăn nhất, VarioFlow plus vẫn có thể đáp ứng được mọi thách thức.

Sơ lược về hệ thống

Tổng quan về ngành công nghiệp

Với tính năng liên kết máy móc và vận chuyển sản phẩm, VarioFlow plus phù hợp với nhiều ngành công nghiệp, bao gồm

  • thực phẩm và đóng gói
  • chăm sóc sức khỏe
  • ô tô và điện tử

Lợi ích của hệ thống

  • Trực tiếp và gián tiếp vận chuyển sản phẩm theo cấu hình ngang và dọc
  • Hiệu quả về chi phí: Lực ma sát lăn ở các đường cong nằm ngang cho phép quãng đường đi được xa hơn & yêu cầu ít lần truyền động hơn
  • Tuổi thọ dài hơn và giảm thời gian ngừng hoạt động: Các bề mặt trượt không cần gia công giúp giảm hao mòn
  • Tiết kiệm không gian: Bán kính đường cong ngang cho tất cả các kích cỡ
  • Lập kế hoạch, lập kế hoạch dự án và trực quan hóa nhanh chóng với MTpro
  • Hệ thống mô-đun mở rộng & mức độ tùy chỉnh cao

Sản phẩm

VarioFlow plus có phiên bản bằng nhôm tiết kiệm nhất

Hệ thống sử dụng chất liệu nhôm

Phiên bản cơ bản tiết kiệm chi phí

  • Phiên bản định hình mở và đóng
  • Rãnh bên trong để gắn các bộ phận chính như bộ truyền động, bộ chuyển hướng và các đường cong
  • Rãnh bên ngoài để gắn thanh dẫn bên, giá đỡ hoặc các phụ kiện khác
  • Vật liệu tuân thủ quy định của Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) và ổ bi bằng thép không gỉ có chất bôi trơn dùng cho thực phẩm

Dữ liệu kỹ thuật chính

  • Trọng lượng sản phẩm: lên tới 3 kg / 34,5 mm
  • Tốc độ: lên tới 120 m/phút
  • Chiều rộng chuỗi: 65-320 mm

Rexroth Store
Thép không gỉ mà VarioFlow Plus sử dụng phục vụ các yêu cầu vệ sinh cao hơn

Hệ thống bằng chất liệu thép không gỉ

Phù hợp với các yêu cầu vệ sinh cao hơn

  • Định hình các phần sạch sẽ, nhỏ gọn giúp giảm thiểu các điểm bám tiềm năng
  • Thanh trượt bằng thép không gỉ cho phép sử dụng ngay cả trong môi trường mài mòn
  • Vật liệu tuân thủ quy định của Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) và ổ bi bằng thép không gỉ có chất bôi trơn dùng cho thực phẩm

Dữ liệu kỹ thuật chính

  • Trọng lượng sản phẩm: lên tới 3 kg / 34,5 mm
  • Tốc độ: lên tới 120 m/phút
  • Chiều rộng chuỗi: 65-320 mm

Rexroth Store
Hệ thống VarioFlow cùng ESD ngăn phóng tĩnh điện

Hệ thống ESD

Ngăn phóng tĩnh điện với sự kết hợp của nhôm, thép không gỉ và các thành phần ESD đặc biệt

  • Các thành phần và phụ kiện phù hợp để sử dụng trong EPA (Khu vực được bảo vệ khỏi phóng tĩnh điện)
  • Linh kiện dẫn điện
  • Công nghệ kết nối dẫn điện
  • Không có dây nối đất bổ sung

Dữ liệu kỹ thuật chính

  • Kích cỡ: 65 mm và 90 mm
  • Lực kéo xích tối đa: 600 N

Rexroth Store
VarioFlow plus vận chuyển sản phẩm qua pallet

Hệ thống pallet phôi

Để vận chuyển sản phẩm

  • Không thể được vận chuyển trực tiếp trên xích
  • Các bề mặt của chúng không được chạm vào nhau khi bị mắc kẹt
  • Chúng rất nhạy cảm
  • Phải được định vị cho các nhiệm vụ xử lý
  • Với các giải pháp chức năng toàn diện

Dữ liệu kỹ thuật chính

  • Kích cỡ: 65 mm và 90 mm
  • Loại xích: băng chuyền (trắng, xám và ESD)

Rexroth Store
Băng chuyền nêm VarioFlow plus vận chuyển sản phẩm

Băng chuyền nêm

Để vận chuyển sản phẩm

  • Khó truyền theo chiều dọc do hình dạng của chúng
  • Không thể thực hiện được độ dốc thẳng đứng (> 30°) do vị trí trọng tâm
  • Hệ thống sẽ bị hư hỏng bởi bên hoặc cầu vượt do bề mặt nhạy cảm
  • Hệ thống có thể không trượt ở độ nghiêng hoặc dốc 90° (ví dụ: giữa các giá đỡ)
  • Hệ thống sẽ được truyền mà không cần kéo hoặc tháo rời ra

Dữ liệu kỹ thuật chính

  • Trọng lượng sản phẩm: lên tới 1.5 kg / 34,5 mm
  • Tốc độ: lên tới 60 m/phút
  • Chiều rộng chuỗi: 90 mm

Rexroth Store
Vận chuyển sản phẩm dọc với băng chuyền xoắn ốc

Băng chuyền xoắn ốc

  • Băng chuyền xoắn ốc cho phép vận chuyển sản phẩm theo chiều dọc và đóng vai trò lưu trữ đệm trong không gian nhỏ nhất
  • Để bổ sung cho dòng băng chuyền xích, Bosch Rexroth đã hợp tác với smartPac, nhà sản xuất băng chuyền xoắn ốc nổi tiếng và giàu kinh nghiệm
  • Băng chuyền xoắn ốc dựa trên các bộ phận tiêu chuẩn hóa của hệ thống VarioFlow

Dữ liệu kỹ thuật chính

  • Kích cỡ: 80-320 mm
  • Chênh lệch chiều cao: tối đa 3000 mm giữa đầu vào và đầu ra
  • Độ dốc: 5-12 °

Tải xuống

Câu chuyện thành công

Hai thùng carton Rexroth trên một băng chuyền tải VarioFlow plus màu trắng với bề mặt xích trơn

Ngành công nghiệp thực phẩm

VarioFlow plus đảm bảo quá trình xếp pallet hiệu quả trong ngành công nghiệp thực phẩm nhờ tự động hóa thông minh với các giải pháp từ Hitmark Robotics.

Câu chuyện thành công về hệ thống băng chuyền xích VarioFlow với Omega Optix

Ngành công nghiệp kính mắt

Hệ thống băng chuyền xích VarioFlow plus vận chuyển kính mắt đến các trạm làm việc thủ công một cách hiệu quả.

Các túi chè gói được vận chuyển trên hệ thống chuỗi băng chuyền VarioFlow plus của Bosch Rexroth

Sản xuất chè

Hệ thống băng chuyền xích VarioFlow plus lưu chuyển chè - ngay cả trong không gian hẹp.

Ba băng chuyền tải xích VarioFlow plus với các hộp đóng gói

Intralogistic

VarioFlow plus trong một ứng dụng logistic hoạt động trong không gian chật hẹp nhất: vận chuyển các hộp Schaefer đến các trạm đóng gói thủ công và sau đó vận chuyển để gửi đi.

Băng chuyền xích VarioFlow plus như một băng chuyền trên cao để vận tải các tấm lót mui xe

Công nghiệp ô tô

VarioFlow như một băng chuyền treo để vận tải các đệm lót trần xe trong ngành công nghiệp ô tô.